Traversă mobil aluminiu 21577-08
- Pentru prinderea și fixarea simplă și sigură a arborilor de ghidare
- Traversa poate fi deplasată axial și prinsă pe arbori
- Două orificii de preluare
Unitatea de vânzare
50,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Traversă
Varianta 1
mobil
Materialul
corpului de bază
aluminiu
A=lungime
65
B=lățime
12
D = Orificiu de fixare
8
H=înălțime
22
E
52
E1
32
F
Orificiu de trecere pentru
șurubul cilindric ISO 4762
6,6
H1
11
M
M5
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Traversă cu două găuri de poziționare, pentru prinderea simplă și sigură și pentru fixarea arborilor de ghidare. Pentru montarea unităților de mese prefabricate cu unitățile noastre cu carcase liniare Quadro 21550 sau 21555.
Această execuție permite o deplasare a arborilor cu traversele, cu unitatea cu rulmenți liniari montată fix.
Această execuție permite o deplasare a arborilor cu traversele, cu unitatea cu rulmenți liniari montată fix.
Drawing reference
1) Alezaj de centrare
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.