text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Traversă
Varianta 1
mobil
Materialul corpului de bază
aluminiu
A=lungime
280
B=lățime
30
D = Orificiu de fixare
50
H=înălțime
88
E
240
E1
152
F Orificiu de trecere pentru șurubul cilindric ISO 4762
17,5
H1
44
M
M16
UNSPSC Code
31171522
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Traversă cu două găuri de poziționare, pentru prinderea simplă și sigură și pentru fixarea arborilor de ghidare. Pentru montarea unităților de mese prefabricate cu unitățile noastre cu carcase liniare Quadro 21550 sau 21555.

Această execuție permite o deplasare a arborilor cu traversele, cu unitatea cu rulmenți liniari montată fix.
Drawing reference
1) Alezaj de centrare
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem