text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unitate de carcasă liniară
Varianta 1
Quadro
Varianta 2
deschis
Materialul corpului de bază
aluminiu
D=diametru interior
25
A
160
D1
40
D2
9
D3
15
E
140
E1
88
H
51
H1
30
H2
22
H3
8,6
H4
15
H5
31,5
M
M10
UNSPSC Code
31171511
W
12,9
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
Carcasă din aluminiu.
Version
Carcasă lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de instalare, cu un design compact, sunt compuse dintr-o carcasă din aluminiu extrudat, un rulment liniar cu bile 21510 montat și o garnitură pe ambele părți. Fixarea rulmentului în carcasă cu un șurub cilindric.

Toleranța recomandată pentru arbore: h6.

Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile (x4).
On request
Unitățile de carcasă liniară pot fi echipate cu toți rulmenții liniari cu bile enumerați în acest catalog.
Drawing reference
1) Alezaj de centrare
Accessory
Etanșări de capăt 21560.
Arbori de ghidare de precizie 21590 sau 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem