Unitate de carcasă liniară compactă cu orificiu de lubrifiere lateral aluminiu 21530-11-201102
- Design compact
- Cu montare ușoară
- Greutate redusă
Unitatea de vânzare
63,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitate de carcasă liniară compactă
Varianta 1
cu orificiu de lubrifiere lateral
Varianta 2
închis
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D=diametru interior
20
A
53
D1
28
D2
5,3
E1
15
E2
40
H
45
H1
23
H2
13
H3
22
L
30
M
M6
UNSPSC Code
31171511
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
Carcasă din aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de montare, cu formă constructivă compactă, sunt alcătuite dintr-o carcasă din aluminiu extrudat și un rulment liniar cu bile 21511-01 montat, prevăzut cu garnituri de etanșare pe ambele părți.
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile.
Cu orificiu lateral de lubrifiere M8x1.
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile.
Cu orificiu lateral de lubrifiere M8x1.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.