text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manșon de reducție
Materialul corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
8
D=Diametrul exterior
10
L=lungime
14
A
2,5
D2
3,2
Potrivit pentru
K0408
Potrivit pentru Indicator de poziție
21901
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
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Manșoanele de reducție sunt utilizate pentru a regla diametrul dintre indicatorul de poziție și axul de reglare.
Șurubul de strângere este inclus în pachetul de livrare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem