Manșon de reducție oțel 21940-2018
- Pentru ajustarea diametrului între indicatorul de poziție și arborele de reglare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, echipamente de măsurare
- Diverse modele
Unitatea de vânzare
5,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manșon de reducție
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
18
D=Diametrul exterior
20
L=lungime
20
A
4,5
D2
5,5
Potrivit pentru
K0410
Potrivit pentru
Indicator de poziție
21904
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
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Manșoanele de reducție sunt utilizate pentru a regla diametrul dintre indicatorul de poziție și axul de reglare.
Șurubul de strângere este inclus în pachetul de livrare.
Șurubul de strângere este inclus în pachetul de livrare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.