text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Manșon de reducție
Materialul corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
14
D=Diametrul exterior
30
L=lungime
30
A
4
D2
5,5
Potrivit pentru
K0411
Potrivit pentru Indicator de poziție
21922
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
Description

Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Manșoanele de reducție sunt utilizate pentru a regla diametrul dintre indicatorul de poziție și axul de reglare.
Șurubul de strângere este inclus în pachetul de livrare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought