text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
pentru indicator de poziție
Materialul corpului de bază
aluminiu
D=Diametrul exterior
140
D2
87
D3
85,2
D4
95
D5 pre-găurit
6,8
D6
40
Dimensiune
80
G
M8
L
70
L1
17
L3
23
Potrivit pentru
Indicator de poziție mărimea 80
T
30
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu turnat.
Version
lucioasă.
Note
Roțile de mână au o nișă la suportul indicatorilor de poziție.
Accessory
– Indicator de poziție 21962
– Mânere cu bile 06290 – 06320
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem