text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de montaj
Varianta 1
cu pârghie de strângere reglabilă
Varianta 2
sus/jos
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Materialul componentei
material plastic
B=lățime
20
D=diametru interior
14
H=înălțime
67,5
L=lungime
48
A
34
A1
17
A2
30
A4
17
A5
10
B1
5,5
D1
M4
D2
5,5
D3
10
H1
25,5
Locul de instalare
3
Potrivit pentru
K0410
Potrivit pentru Indicator de poziție
21904
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
Plăcile de montaj constituie un ansamblu compact în legătură cu indicatorii de poziție. Ele garantează o prindere fiabilă a arborelui, fără lucrări suplimentare de asamblare.
Material
Poziția de instalare 1, carcasă zinc turnat sub presiune.
Poziția de instalare 3, carcasă din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic.
Version
Poziția de instalare 1, carcasă vopsită.
Poziția de instalare 3, carcasă eloxată.
Pârghie de strângere reglabilă negru-gri.
Note
Datorită instalării sale simple, placa de montaj este, de asemenea, potrivită pentru montarea ulterioară pe sistemele existente.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem