Placă de montaj cu pârghie de strângere reglabilă zinc 21944-04081
- Unitate compactă în combinație cu indicatoare de poziție
- Prindere fiabilă a arborelui, fără lucrări suplimentare de asamblare
- Ușor de montat
- Bine adaptat pentru modernizarea sistemelor existente
Unitatea de vânzare
35,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de montaj
Varianta 1
cu pârghie de strângere reglabilă
Varianta 2
lateral
Materialul
corpului de bază
zinc
Materialul
componentei
material plastic
B=lățime
15
D=diametru interior
8
H=înălțime
47
L=lungime
33
A
21
A2
22
A3
11
A4
23,5
A5
7,5
B1
4,6
D1
M4
D2
4,5
D3
8
H1
16,5
Locul
de instalare
1
Potrivit pentru
K0409
Potrivit pentru
Indicator de poziție
21902
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
Plăcile de montaj constituie un ansamblu compact în legătură cu indicatorii de poziție. Ele garantează o prindere fiabilă a arborelui, fără lucrări suplimentare de asamblare.
Material
Poziția de instalare 1, carcasă zinc turnat sub presiune.
Poziția de instalare 3, carcasă din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic.
Poziția de instalare 3, carcasă din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic.
Version
Poziția de instalare 1, carcasă vopsită.
Poziția de instalare 3, carcasă eloxată.
Pârghie de strângere reglabilă negru-gri.
Poziția de instalare 3, carcasă eloxată.
Pârghie de strângere reglabilă negru-gri.
Note
Datorită instalării sale simple, placa de montaj este, de asemenea, potrivită pentru montarea ulterioară pe sistemele existente.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.