text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Placă de montaj
Varianta 1
cu pârghie de strângere reglabilă
Varianta 2
lateral
Materialul corpului de bază
zinc
Materialul componentei
material plastic
B=lățime
20
D=diametru interior
12
H=înălțime
67,5
L=lungime
48
A
34
A2
30
A3
17
A4
17
A5
10
B1
5,5
D1
M4
D2
5,5
D3
10
H1
25,5
Locul de instalare
1
Potrivit pentru
K0410
Potrivit pentru Indicator de poziție
21904
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
Description

Product description
Plăcile de montaj constituie un ansamblu compact în legătură cu indicatorii de poziție. Ele garantează o prindere fiabilă a arborelui, fără lucrări suplimentare de asamblare.
Material
Poziția de instalare 1, carcasă zinc turnat sub presiune.
Poziția de instalare 3, carcasă din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic.
Version
Poziția de instalare 1, carcasă vopsită.
Poziția de instalare 3, carcasă eloxată.
Pârghie de strângere reglabilă negru-gri.
Note
Datorită instalării sale simple, placa de montaj este, de asemenea, potrivită pentru montarea ulterioară pe sistemele existente.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem