Nivelă circulară cu flanșă de admisie alamă nichelat și lustruit de înaltă calitate 21800-2141030
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, construcții de vehicule
- Interval de temperatură: -35 °C până la +55 °C
Unitatea de vânzare
11,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Nivelă circulară
Varianta 1
cu flanșă de admisie
Formă
B
Tip de produs
rotund
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
nichelat și lustruit de înaltă calitate
Materialul
componentei
poliamidă
D1=Diametrul exterior
14
D3= distanța de găurire
17
D=Diametrul exterior
20
E=Sensibilitate
30'
H=înălțime
10
D2
10
D4
1,6
H1
1,8
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Soclu din alamă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Nivelele circulare pot fi încorporate folosind cele trei orificii.
- reglat pe partea inferioară a suprafeței flanșei
- Sensibilitate în minute unghiulare pe cursa bulei de 2 mm
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Nivelele circulare pot fi încorporate folosind cele trei orificii.
- reglat pe partea inferioară a suprafeței flanșei
- Sensibilitate în minute unghiulare pe cursa bulei de 2 mm
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.