text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Nivelă circulară
Varianta 1
cu flanșă de admisie
Formă
B
Tip de produs
rotund
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
nichelat și lustruit de înaltă calitate
Materialul componentei
poliamidă
D1=Diametrul exterior
17
D3= distanța de găurire
21
D=Diametrul exterior
25
E=Sensibilitate
30'
H=înălțime
10
D2
12
D4
2
H1
2
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Soclu din alamă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Nivelele circulare pot fi încorporate folosind cele trei orificii.
- reglat pe partea inferioară a suprafeței flanșei
- Sensibilitate în minute unghiulare pe cursa bulei de 2 mm
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem