text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Nivelă circulară
Varianta 1
cu suport
Tip de produs
rotund
Materialul corpului de bază
PMMA
Materialul componentei
Sticlă acrilică
D1=Diametrul exterior
24
D3= distanța de găurire
29
D=Diametrul exterior
36
E=Sensibilitate
53'
H=înălțime
11
D2
18,5
D4
3,2
H1
3
UNSPSC Code
41111602
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
Soclu PMMA.
Corp de nivelă sferică din sticlă acrilică.
Version
negru.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Nivelele circulare pot fi montate folosind cele trei orificii de montare.
- reglat pe o suprafață șlefuită
- Sensibilitate în minute unghiulare la o cursă a bulei de 2 mm
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem