text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Nivelă circulară
Varianta 1
cu suport cu margine întoarsă
Varianta 2
interconectat cu raze
Tip de produs
rotund
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
nichelat și lustruit de înaltă calitate
D1=Diametrul exterior
20
D=Diametrul exterior
25
E=Sensibilitate
30'
H=înălțime
12
D2
14
H1
9
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Soclu din alamă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
- Sensibilitate in minute unghiulare la o distanta de bule de 2 mm
- Nivelul circular este ajustat la suprafața inferioară a flanșei
- Marginea flanșei cu caneluri pentru introducere
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Assembly
- Măsurarea corpului cutiei
- Asamblare prin presare in nivel, orificiu cu 0,02 mm - 0,03 mm mai mic decat Ø corpului cutiei
- Faza corespunzătoare la orificiu facilitează montajul
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem