Nivelă circulară cu suport cu margine întoarsă alamă nichelat și lustruit de înaltă calitate 21804-281330
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, construcții de vehicule
- Interval de temperatură: -35 °C până la +55 °C
Unitatea de vânzare
21,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Nivelă circulară
Varianta 1
cu suport cu margine întoarsă
Varianta 2
interconectat cu raze
Tip de produs
rotund
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
nichelat și lustruit de înaltă calitate
D1=Diametrul exterior
28
D=Diametrul exterior
30
E=Sensibilitate
30'
H=înălțime
13
D2
20
H1
10
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Soclu din alamă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
- Sensibilitate in minute unghiulare la o distanta de bule de 2 mm
- Nivelul circular este ajustat la suprafața inferioară a flanșei
- Marginea flanșei cu caneluri pentru introducere
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
- Sensibilitate in minute unghiulare la o distanta de bule de 2 mm
- Nivelul circular este ajustat la suprafața inferioară a flanșei
- Marginea flanșei cu caneluri pentru introducere
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Assembly
- Măsurarea corpului cutiei
- Asamblare prin presare in nivel, orificiu cu 0,02 mm - 0,03 mm mai mic decat Ø corpului cutiei
- Faza corespunzătoare la orificiu facilitează montajul
- Asamblare prin presare in nivel, orificiu cu 0,02 mm - 0,03 mm mai mic decat Ø corpului cutiei
- Faza corespunzătoare la orificiu facilitează montajul
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.