Măsură orizontal oțel alb lăcuit 21886-00021013X2000
- Domenii de aplicare: Mașini, mese de lucru, bancuri de lucru
Sales unit
12,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Scale tape
Version 1
horizontal
Form
A
Product type
Scale tape
Main
material
steel
Surface finish
body
painted
Main
colour
white
B=Width
13
H=Height
0,5
L=Length
2000
N=zero point
left
S=Scaling
both sides
Division
1 mm
Kind of fastening
self adhesive
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
vopsit în alb.
Note
Bandă de măsurare cu gradări în mm pe marginile de sus și de jos în negru și numere continue de centimetri. Numere zecimale de culoare roșie (mai puțin de 1 m lungime și doar negru în mijloc la punctul zero).
Benzile de măsurat au un suport autoadeziv, care este prevăzut cu o peliculă de protecție. Aceasta trebuie îndepărtată înainte de lipire.
Benzile de măsurat au un suport autoadeziv, care este prevăzut cu o peliculă de protecție. Aceasta trebuie îndepărtată înainte de lipire.
Application
Rigle gradate sunt utilizate ori de câte ori este necesară o măsurare precisă. Acestea sunt utilizate pe utilaje, mese de lucru și bancuri de lucru.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.