Măsură orizontal oțel alb lăcuit 21886-00221010X3000
- Domenii de aplicare: Mașini, mese de lucru, bancuri de lucru
Unitatea de vânzare
21,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Măsură
Varianta 1
orizontal
Formă
B
Tip de produs
Măsură
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lăcuit
Culoarea
corpului de bază
alb
B=lățime
10
H=înălțime
0,5
L=lungime
3000
N=punct zero
dreapta
S=Scalare
pe ambele părți
Divizie
1 mm
Tip montaj
auto-adeziv
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
vopsit în alb.
Note
Bandă de măsurare cu gradări în mm pe marginile de sus și de jos în negru și numere continue de centimetri. Numere zecimale de culoare roșie (mai puțin de 1 m lungime și doar negru în mijloc la punctul zero).
Benzile de măsurat au un suport autoadeziv, care este prevăzut cu o peliculă de protecție. Aceasta trebuie îndepărtată înainte de lipire.
Benzile de măsurat au un suport autoadeziv, care este prevăzut cu o peliculă de protecție. Aceasta trebuie îndepărtată înainte de lipire.
Application
Rigle gradate sunt utilizate ori de câte ori este necesară o măsurare precisă. Acestea sunt utilizate pe utilaje, mese de lucru și bancuri de lucru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.