Scala orizontal aluminiu negru șlefuit și eloxat 21884-000010X1000
- Domenii de aplicare: Mașini, mese de lucru, bancuri de lucru
- Citibilitate fără strălucire
- Execuție solidă
- Disponibil în diferite versiuni la cerere
Unitatea de vânzare
59,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Scala
Varianta 1
orizontal
Tip de produs
Scala
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
șlefuit și eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lățime
30
H=înălțime
6
L1=lungimea totală
1000
L=lungime
1000
N=punct zero
stânga
S=Scalare
jos
Divizie
1 mm
Tip montaj
auto-adeziv
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
Aluminiu.
Version
Scară șlefuită la suprafață și anodizată negru.
Note
Rigle gradate din aluminiu cu un design rigid, solid. Secțiune transversală 30 x 6 mm.
Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat.
Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat.
Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero la dreapta sau la mijloc
– Scalare în partea de sus sau pe ambele părți
– alte lungimi
– Scalare în partea de sus sau pe ambele părți
– alte lungimi
Drawing reference
1) Ștanțare în conformitate cu DIN 74-B f 5
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.