text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Scala
Varianta 1
orizontal
Tip de produs
Scala
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
șlefuit și eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
30
H=înălțime
6
L1=lungimea totală
1010
L=lungime
1000
N=punct zero
stânga
S=Scalare
jos
Divizie
1 mm
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Aluminiu.
Version
Scară șlefuită la suprafață și anodizată negru.
Note
Rigle gradate din aluminiu cu un design rigid, solid. Secțiune transversală 30 x 6 mm.

Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat.
Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero la dreapta sau la mijloc
– Scalare în partea de sus sau pe ambele părți
– alte lungimi
Drawing reference
1) Ștanțare în conformitate cu DIN 74-B f 5
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought