text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Vernier
Varianta 1
orizontal
Tip de produs
Vernier
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
15
H=înălțime
1
L=lungime
40
N=punct zero
stânga
S=Scalare
sus
Tip montaj
auto-adeziv
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
Oțel inoxidabil 1.4310..

Version
lucioasă.
Note
Rigle gradate din oțel inoxidabil cu design rigid, cu suport autoadeziv. Secțiune transversală 15 x 1 mm.

Suprafață mată și negru profund, scalare cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero dreapta/jos sau în mijloc
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought