Vernier vertical oțel inoxidabil lucios 21880-0101
- Domenii de aplicare: Mașini, mese de lucru, bancuri de lucru
Unitatea de vânzare
8,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Vernier
Varianta 1
vertical
Tip de produs
Vernier
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
15
H=înălțime
1
L=lungime
40
N=punct zero
sus
S=Scalare
dreapta
Tip montaj
auto-adeziv
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
Oțel inoxidabil 1.4310..
Version
lucioasă.
Note
Rigle gradate din oțel inoxidabil cu design rigid, cu suport autoadeziv. Secțiune transversală 15 x 1 mm.
Suprafață mată și negru profund, scalare cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
Suprafață mată și negru profund, scalare cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero dreapta/jos sau în mijloc
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.