Scala vertical oțel inoxidabil lucios 21880-010010X1000
- Domenii de aplicare: Mașini, mese de lucru, bancuri de lucru
Unitatea de vânzare
48,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Scala
Varianta 1
vertical
Tip de produs
Scala
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
15
H=înălțime
1
L1=lungimea totală
1000
L=lungime
1000
N=punct zero
sus
S=Scalare
stânga
Divizie
1 mm
Tip montaj
auto-adeziv
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
Oțel inoxidabil 1.4310..
Version
lucioasă.
Note
Rigle gradate din oțel inoxidabil cu design rigid, cu suport autoadeziv. Secțiune transversală 15 x 1 mm.
Suprafață mată și negru profund, scalare cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
Suprafață mată și negru profund, scalare cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero dreapta/jos sau în mijloc
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.