text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Scale
Version 1
vertical
Product type
scale
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
black
B=Width
15
H=Height
2
L1=Total length
500
L=Length
500
N=zero point
top
S=Scaling
left
Division
1 mm
Kind of fastening
self adhesive
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
Description

Material
Aluminiu.
Version
negru anodizat.
Note
Rigle gradate din aluminiu cu design rigid cu suport autoadeziv sau cu orificii. Secțiune transversală 15 x 2 mm.

Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero dreapta/jos sau în mijloc
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought