Scala vertical aluminiu negru eloxat 21882-010010X0750
- Domenii de aplicare: Mașini, mese de lucru, bancuri de lucru
- Citibilitate fără strălucire
- Disponibil în diferite versiuni la cerere
Unitatea de vânzare
32,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Scala
Varianta 1
vertical
Tip de produs
Scala
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lățime
15
H=înălțime
2
L1=lungimea totală
750
L=lungime
750
N=punct zero
sus
S=Scalare
stânga
Divizie
1 mm
Tip montaj
auto-adeziv
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
Aluminiu.
Version
negru anodizat.
Note
Rigle gradate din aluminiu cu design rigid cu suport autoadeziv sau cu orificii. Secțiune transversală 15 x 2 mm.
Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero dreapta/jos sau în mijloc
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.