Cușcă cu sfere alamă 21516-15-1240
- Frecare redusă
- Control precis al mișcării
- Întreținere redusă
Unitatea de vânzare
59,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cușcă cu sfere
Materialul
corpului de bază
alamă
D=Diametru
12
L=lungime
40
D1
16
D2
20,5
L1
2,5
UNSPSC Code
31171510
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Cușcă de bile din alamă.
Note
Cutia sferică din alamă este o componentă care poate fi utilizată pentru fabricarea uneltelor și a matrițelor. Cutia sferică joacă un rol decisiv în mișcarea și poziționarea precisă a uneltelor, a matrițelor sau a altor piese mobile din cadrul sistemelor de producție.
Accessory
21516 Bucșe cu bile, oțel.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.