Ghidare sferă oțel de călire 21516-10-1256
- Ghidare liniară precisă
- Mișcare cu frecare redusă
Unitatea de vânzare
82,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ghidare sferă
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Materialul
componentei
alamă
D=Diametru
12
L=lungime
56
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
22
D2
26
L1
24
L2
18
L3
2,5
UNSPSC Code
31171503
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bucșă de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Cușcă cu bile din alamă.
Cușcă cu bile din alamă.
Version
Oțel călit.
Note
Ghidajele cu bile din oțel pot fi utilizate în construcția de unelte sau forme.
Ghidajele cu bile oferă un ghidaj liniar, capacitate portantă ridicată, o bună capacitate portantă, o bună exactitate, robustețe și mișcări cu frecare redusă. Prin caracteristicile lor, ele contribuie la creșterea calității producției și la depășirea provocărilor din cadrul proceselor de fabricație complexe.
Ghidajele cu bile oferă un ghidaj liniar, capacitate portantă ridicată, o bună capacitate portantă, o bună exactitate, robustețe și mișcări cu frecare redusă. Prin caracteristicile lor, ele contribuie la creșterea calității producției și la depășirea provocărilor din cadrul proceselor de fabricație complexe.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.