Ghidare sferă oțel de călire 21516-10-3095
- Ghidare liniară precisă
- Mișcare cu frecare redusă
Unitatea de vânzare
135,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ghidare sferă
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Materialul
componentei
alamă
D=Diametru
30
L=lungime
95
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
46
D2
52
L1
54
L2
33
L3
4,8
UNSPSC Code
31171503
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Guide bushes low carbon steel 1.7139.
Ball cage brass.
Ball cage brass.
Version
Steel case-hardened.
Note
The steel ball guides can be used in tool and die making.
The ball guides offer precise linear guidance, high load capacity, good accuracy, robustness and low-friction movements. Through their properties, they help to increase production quality and overcome the challenges of complex manufacturing processes.
The ball guides offer precise linear guidance, high load capacity, good accuracy, robustness and low-friction movements. Through their properties, they help to increase production quality and overcome the challenges of complex manufacturing processes.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.