Lagăr de alunecare deschis aluminiu albastru eloxat 21495-01-201
- Auto-lubrifiant
- Interval de temperatură ridicat, de la -240° C până la +260° C
- Amortizare vibrații
- Nu este sensibil la murdărie
Unitatea de vânzare
67,54 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lagăr de alunecare
Varianta 1
deschis
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
albastru
D1=Diametrul exterior
32
D=diametru interior
20
L=lungime
45
G
60°
L1
31,26
L2
1,63
UNSPSC Code
31171510
W
10,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă dn aluminiu eloxat.
Suprafață de alunecare din Frelon (Frelon: teflon cu materiale de umplutură).
Suprafață de alunecare din Frelon (Frelon: teflon cu materiale de umplutură).
Version
Bucșă de glisare liniară cu acoperire Frelon.
Note
Aproape inactiv din punct de vedere chimic.
Cu funcție de autogresare (funcționează fără adăugare de lubrifianți.
Temperaturi ridicate (-240 - +260° C).
Absoarbe vibrațiile.
Capacitate portantă statică - suprafață proiectată x P
(P = 1034 N/cm²)
Aplicații în domeniul alimentar, farmaceutic, în medicină și în industria chimică.
Nu este sensibil la murdărie.
Cu funcție de autogresare (funcționează fără adăugare de lubrifianți.
Temperaturi ridicate (-240 - +260° C).
Absoarbe vibrațiile.
Capacitate portantă statică - suprafață proiectată x P
(P = 1034 N/cm²)
Aplicații în domeniul alimentar, farmaceutic, în medicină și în industria chimică.
Nu este sensibil la murdărie.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.