Rulment cu bile liniar, în tandem cu colivie din plastic oțel 21500-10-1202
- Garnitură față-verso
- Funcționare silențioasă și proprietăți excelente de rulare
- Precizie ridicată
- Sarcină dinamică nominală de până la 6200 N
Unitatea de vânzare
17,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment cu bile liniar, în tandem
Varianta 1
cu colivie din plastic
Varianta 2
închis
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
material plastic
D1=Diametrul exterior
22
D=diametru interior
12
L=lungime
61
Cuplu
Nm
11,7
D2
21
L1
45,8
L2
1,3
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
830
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
1600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Rulmentul cu bile liniar, în tandem,
este un rulment cu bile liniar, standard cu lungime dublă. În locul a doi rulmenți cu bile liniari standard, poate fi utilizat un rulment cu bile liniar, în tandem. Se obține astfel o precizie sporită, cu un efort de proiectare mai mic.
este un rulment cu bile liniar, standard cu lungime dublă. În locul a doi rulmenți cu bile liniari standard, poate fi utilizat un rulment cu bile liniar, în tandem. Se obține astfel o precizie sporită, cu un efort de proiectare mai mic.
Material
Manta exterioară din oțel pentru rulmenți.
Carcasă din plastic.
Bile din oțel.
Carcasă din plastic.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții cu bile liniari corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții cu bile liniari sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură o funcționare silențioasă și caracteristici optime de funcționare.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasă: H7
Rulmenții cu bile liniari, cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasă: H7
Rulmenții cu bile liniari, cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.