text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment cu bile liniar, în tandem
Varianta 1
cu colivie din plastic
Varianta 2
închis
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
material plastic
D1=Diametrul exterior
32
D=diametru interior
20
L=lungime
80
Cuplu Nm
25
D2
30,5
L1
61
L2
1,6
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
1400
Valori nominale ale sarcinii statice N
2800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Rulmentul cu bile liniar, în tandem,
este un rulment cu bile liniar, standard cu lungime dublă. În locul a doi rulmenți cu bile liniari standard, poate fi utilizat un rulment cu bile liniar, în tandem. Se obține astfel o precizie sporită, cu un efort de proiectare mai mic.
Material
Manta exterioară din oțel pentru rulmenți.
Carcasă din plastic.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții cu bile liniari corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții cu bile liniari sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură o funcționare silențioasă și caracteristici optime de funcționare.

Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasă: H7

Rulmenții cu bile liniari, cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.

Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem