Rulment liniar cu bile plastic 21511-061202
- Întreținere redusă
- Funcționare ușoară
- Zgomot redus
Sales unit
35,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Main
material
plastic
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
12
D=internal diameter
6
L=Length
19
Dynamic
load rating
N
114
Static
load rating
N
132
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din plastic.
Plăci cu căi de rulare din oțel inoxidabil 1.4034.
Bile din oțel inoxidabil 1.4125.
Note
Rulmenți liniari cu bile de precizie cu frecare redusă.
De la dimensiunea 21511-122202, rulmenții sunt prevăzuți cu ștergătoare pe ambele părți.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H6
Valorile nominale de sarcină specificate se aplică atunci când se utilizează arbori căliți și rectificați.
De la dimensiunea 21511-122202, rulmenții sunt prevăzuți cu ștergătoare pe ambele părți.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H6
Valorile nominale de sarcină specificate se aplică atunci când se utilizează arbori căliți și rectificați.
Temperature range
-40 °C până la +60 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.