Rulment liniar cu bile plastic 21511-121902
- Întreținere redusă
- Funcționare ușoară
- Zgomot redus
Unitatea de vânzare
44,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment liniar cu bile
Materialul
corpului de bază
plastic
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
19
D=diametru interior
12
L=lungime
28
L1
26,4
L2
1,3
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
202
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
257
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din plastic.
Plăci cu căi de rulare din oțel inoxidabil 1.4034.
Bile din oțel inoxidabil 1.4125.
Note
Rulmenți liniari cu bile de precizie cu frecare redusă.
De la dimensiunea 21511-122202, rulmenții sunt prevăzuți cu ștergătoare pe ambele părți.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H6
Valorile nominale de sarcină specificate se aplică atunci când se utilizează arbori căliți și rectificați.
De la dimensiunea 21511-122202, rulmenții sunt prevăzuți cu ștergătoare pe ambele părți.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H6
Valorile nominale de sarcină specificate se aplică atunci când se utilizează arbori căliți și rectificați.
Temperature range
-40 °C până la +60 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.