text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment liniar cu bile
Materialul corpului de bază
plastic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
40
D=diametru interior
25
L=lungime
58
L1
43,7
L2
1,85
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
1162
Valori nominale ale sarcinii statice N
1332
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă din plastic.

Plăci cu căi de rulare din oțel inoxidabil 1.4034.

Bile din oțel inoxidabil 1.4125.

Note
Rulmenți liniari cu bile de precizie cu frecare redusă.
De la dimensiunea 21511-122202, rulmenții sunt prevăzuți cu ștergătoare pe ambele părți.

Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H6

Valorile nominale de sarcină specificate se aplică atunci când se utilizează arbori căliți și rectificați.
Temperature range
-40 °C până la +60 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem