Rulment liniar cu bile cu colivie din oțel Oțel pentru rulmenți 21505-2002
- Garnitură față-verso
- Sarcină dinamică nominală de până la 2100 N
Unitatea de vânzare
44,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
cu colivie din oțel
Varianta 2
închis
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
32
D=diametru interior
20
L=lungime
45 -0,2
D2
30,3
L1
31,5 -0,2
L2
1,6
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
924
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
1610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manta exterioară din oțel rulment.
Cușcă din oțel.
Bile din oțel.
Cușcă din oțel.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din oțel. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.