text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
cu colivie din plastic
Varianta 2
închis
Materialul corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
26
D=diametru interior
16
L=lungime
36 -0,2
D2
24,9
L1
24,9 -0,2
L2
1,3
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
590
Valori nominale ale sarcinii statice N
910
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
Manta exterioară din oțel rulment.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură o funcționare silențioasă și caracteristici optime de funcționare. Pentru temperaturi de funcționare de peste +80 de grade, se recomandă rulmenții liniari cu bile cu carcasă din oțel. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.

Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7

Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.

Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem