Rulment liniar cu bile cu colivie din plastic Oțel pentru rulmenți 21500-2012
- Garnitură față-verso
- Funcționare silențioasă și proprietăți excelente de rulare
- Sarcină dinamică nominală de până la 1600 N
Unitatea de vânzare
30,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
cu colivie din plastic
Varianta 2
deschis
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
32
D=diametru interior
20
L=lungime
45 -0,2
D2
30,3
E
0
G
60°
L1
31,5 -0,2
L2
1,6
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
880
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
1400
W
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
Manta exterioară din oțel rulment.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură o funcționare silențioasă și caracteristici optime de funcționare. Pentru temperaturi de funcționare de peste +80 de grade, se recomandă rulmenții liniari cu bile cu carcasă din oțel. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.