text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment cu bile liniar compact
Varianta 1
închis
Varianta 2
închis
Materialul corpului de bază
plastic
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
28
D=diametru interior
20
L=lungime
30
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
1160
Valori nominale ale sarcinii statice N
800
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
Carcasă din plastic.
Plăci cu căi de rulare din oțel pentru rulmenți.
Bile din oțel.
Note
Cu etanșare pe ambele părți și compensare automată a erorilor de unghi. Acești rulmenți constau dintr-un suport din plastic turnat prin injecție de înaltă precizie, în care sunt prinse plăcile de rulare din oțel pentru rulmenți. Suportul din plastic servește, de asemenea, drept suport pentru recul și garnitură. Garnitura este fabricată dintr-un material special din poliamidă cu un coeficient redus de fricțiune. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de siguranță conform DIN 471/472.
Application
Potrivit pentru aplicații în care este disponibil doar un spațiu de instalare limitat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem