text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment cu bile liniar compact
Varianta 1
închis
Materialul corpului de bază
oțel
D1=Diametrul exterior
24
D=diametru interior
16
L=lungime
30
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
800
Valori nominale ale sarcinii statice N
620
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
Carcasă din oțel pentru rulmenți.
Cușcă de plastic.
Bile din oțel.
Note
Cu garnitură de etanșare pe ambele părți.
Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de siguranță conform DIN 471/472.
Application
Potrivit pentru aplicații în care este disponibil doar un spațiu de instalare limitat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem