text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bandă magnetică
Varianta 1
Scala codificată incremental
Materialul corpului de bază
Bandă de plastic magnetizată
B1=lățime
10
L=lungime
10000
Acuratețe mm
0,1
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bandă magnetică Bandă de plastic magnetizată.
Bandă de transport din oțel.
Bandă de acoperire din oțel inoxidabil.
Version
Scală codificată incremental.
Lungime stâlp 5 mm.
Note
Montare ușoară a adezivului, auto-asamblare posibilă.
Lungimea necesară a curelei este calculată din:
Distanța de măsurare + lungimea senzorului „L” + (2 x înainte sau depășire „B”).
L = a se vedea desenul senzorului utilizat.
B = 10 mm (înainte și după transport).
Technical Data
- Coeficient de dilatare (11 ± 1) x 10-6/K (oțel pentru arc)
Temperature range
- Temperatura ambiantă -20…70°C
- Temperatura de depozitare -40…70°C
Assembly
Instalarea se realizează cu ajutorul unei benzi adezive preasamblate, cu dublă aderență, și trebuie efectuată în conformitate cu informațiile destinate utilizatorului.
On request
Alte lungimi de 0,1…100 m, în pași de 0,1 m.
Attention
Umiditate relativă 100%. Condensarea este permisă.
Drawing reference
1) Bandă de acoperire A = 0,176 mm
2) Bandă magnetică M = 1,0 mm
3) Bandă suport T = 0,3 mm
4) Bandă adezivă K = 0,1 mm
5) Lungimea necesară a benzii = traseu de măsurare + L + 2 x B
6) Calea de măsurare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem