text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Manșon de reducție
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=diametru interior
6
D=Diametrul exterior
20
L=lungime
20
A
4,5
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D2
5,5
Număr de găuri
1
Potrivit pentru
21730
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
Description

Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Manșoanele de reducție sunt utilizate pentru a regla diametrul dintre indicatorul de poziție/senzorii de arbore gol și axul de reglare.
Știftul filetat este inclus în pachetul de livrare.

Potrivit pentru indicatorii de poziție 21901-05, 21902-05, 21904-05, și 21924, precum și pentru senzorii de arbore gol 21730.
Drawing reference
1) un orificiu
2) două orificii
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought