Manșon de reducție oțel inoxidabil 21740-122018
- Pentru reglarea diametrului dintre senzorul arborelui tubular și axul de reglare
Unitatea de vânzare
8,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manșon de reducție
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=diametru interior
18
D=Diametrul exterior
20
L=lungime
20
A
3
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D2
3,6
Număr de
găuri
2
Potrivit pentru
21730
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Manșoanele de reducție sunt utilizate pentru a regla diametrul dintre indicatorul de poziție/senzorii de arbore gol și axul de reglare.
Știftul filetat este inclus în pachetul de livrare.
Potrivit pentru indicatorii de poziție 21901-05, 21902-05, 21904-05, și 21924, precum și pentru senzorii de arbore gol 21730.
Știftul filetat este inclus în pachetul de livrare.
Potrivit pentru indicatorii de poziție 21901-05, 21902-05, 21904-05, și 21924, precum și pentru senzorii de arbore gol 21730.
Drawing reference
1) un orificiu
2) două orificii
2) două orificii
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.