Masă de poziționare variantă lungă 21083-12114
- Pentru sarcini de reglare și poziționare motorizate
- Potrivit pentru funcționare uscată
- Acționare cu motor cu sau fără opțiune de comandă integrată
- Precizie de poziționare foarte ridicată
- Software de programare disponibil gratuit
Unitatea de vânzare
774,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă de poziționare
Varianta 1
variantă lungă
Formă
B
Tipul de formă
cu motor pas cu pas
B
75
B1
60
B2
38
Cursă
S
75
D2
8x2
D3
12
D4
6
D5
M4
Dimensiune
12
F1
N
60
F2
N
120
F3
N
100
H
29,5
H1
25
H3
27
H4
15,5
H5
28
H6
7
L1
180
L2
75
L3
60
L4
15
L5
11
L6
7,5
L7
15
L8
7,5
Mx
Nm
1
My
Nm
1
Mz
Nm
3
Orientarea ieșirii cablului
sus
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de aluminiu.
Coloane de ghidare și ax filetat din oțel inoxidabil.
Lăcașuri simple pentru coloane de ghidare și piulițe pentru ax din plastic special de înaltă calitate.
Curea de distribuție din neopren, profil 3M.
Coloane de ghidare și ax filetat din oțel inoxidabil.
Lăcașuri simple pentru coloane de ghidare și piulițe pentru ax din plastic special de înaltă calitate.
Curea de distribuție din neopren, profil 3M.
Version
Aliaj de aluminiu anodizat.
Oțel inoxidabil călit și șlefuit.
Arbore filetat cu rulmenți cu bilă.
Oțel inoxidabil călit și șlefuit.
Arbore filetat cu rulmenți cu bilă.
Note for ordering
The unit is supplied with the position of the drive unit, cable outlet or control unit as shown in the drawing.
Note
Mese de poziționare pentru sarcini de reglare și poziționare motorizate. Bucșele glisante și piulițele fusului sunt adecvate pentru funcționare uscată, dar se recomandă lubrifierea cu o unsoare pentru rulmenți cu alunecare din plastic. Oferim software-ul de programare adecvat și cablul de interfață pentru motorul pas cu pas cu control de poziționare ca accesorii (85000-15).
Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași pe rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.
Poate fi combinat cu toate celelalte componente de aceeași mărime.
Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași pe rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.
Poate fi combinat cu toate celelalte componente de aceeași mărime.
Technical Data
Pas filetat joc axial: 2 mm
Ax filetat cu joc axial: <0,04 mm
Ghidaj de joc radial: <0,02 mm
Viteza maximă de intrare: 600 rpm
viteza de deplasare max.: 20 mm/s
Ciclu de funcționare maxim: 100%
Temperatura de funcționare: +10 °C până la +50 °C
Ax filetat cu joc axial: <0,04 mm
Ghidaj de joc radial: <0,02 mm
Viteza maximă de intrare: 600 rpm
viteza de deplasare max.: 20 mm/s
Ciclu de funcționare maxim: 100%
Temperatura de funcționare: +10 °C până la +50 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.