Masă de poziționare variantă scurtă 21081-1220
- Pentru sarcini de reglare și poziționare motorizate
- Potrivit pentru funcționare uscată
- Acționare cu motor cu sau fără opțiune de comandă integrată
- Precizie de poziționare foarte ridicată
- Software de programare disponibil gratuit
Unitatea de vânzare
635,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă de poziționare
Varianta 1
variantă scurtă
Formă
A
Tipul de formă
fără motor
B
75
B1
60
B2
38
Cursă
S
30
D2
8x2
D3
12
D4
6
Dimensiune
12
F1
N
60
F2
N
100
F3
N
60
H
29,5
H1
25
H3
28
H4
15,5
L1
133
L2
75
L3
60
L4
30
L6
15
Mx
Nm
0,8
My
Nm
0,8
Mz
Nm
3
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de aluminiu.
Coloane de ghidare și ax filetat din oțel inoxidabil.
Lăcașuri simple pentru coloane de ghidare și piulițe pentru ax din plastic special de înaltă calitate.
Curea de distribuție din neopren, profil 3M.
Coloane de ghidare și ax filetat din oțel inoxidabil.
Lăcașuri simple pentru coloane de ghidare și piulițe pentru ax din plastic special de înaltă calitate.
Curea de distribuție din neopren, profil 3M.
Version
Aliaj de aluminiu anodizat.
Oțel inoxidabil călit și șlefuit.
Arbore filetat cu rulmenți cu bilă.
Oțel inoxidabil călit și șlefuit.
Arbore filetat cu rulmenți cu bilă.
Note for ordering
The unit is supplied with the position of the drive unit, cable outlet or control unit as shown in the drawing.
Note
Mese de poziționare pentru sarcini de reglare și poziționare motorizate. Bucșele glisante și piulițele fusului sunt adecvate pentru funcționare uscată, dar se recomandă lubrifierea cu o unsoare pentru rulmenți cu alunecare din plastic. Oferim software-ul de programare adecvat și cablul de interfață pentru motorul pas cu pas cu control de poziționare ca accesorii (85000-15).
Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași pe rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.
Poate fi combinat cu toate celelalte componente de aceeași mărime.
Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași pe rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.
Poate fi combinat cu toate celelalte componente de aceeași mărime.
Technical Data
Pas filetat joc axial: 2 mm
Ax filetat cu joc axial: <0,04 mm
Ghidaj de joc radial: <0,02 mm
Viteza maximă de intrare: 600 rpm
viteza de deplasare max.: 20 mm/s
Ciclu de funcționare maxim: 100%
Temperatura de funcționare: +10 °C până la +50 °C
Ax filetat cu joc axial: <0,04 mm
Ghidaj de joc radial: <0,02 mm
Viteza maximă de intrare: 600 rpm
viteza de deplasare max.: 20 mm/s
Ciclu de funcționare maxim: 100%
Temperatura de funcționare: +10 °C până la +50 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.