Masă rotundă de poziționare variantă lungă aluminiu eloxat 21085-01-101221
- Pentru sarcini de reglare și poziționare motorizate
- Potrivit pentru funcționare uscată
- Cea mai mare precizie de rotație radială
- Acționare cu motor cu sau fără opțiune de comandă integrată
- Software de programare disponibil gratuit
Unitatea de vânzare
2.357,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă rotundă de poziționare
Varianta 1
variantă lungă
Formă
C
Tipul de formă
cu motor pas cu pas, cu controlul integrat al poziționării
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D2
79,8
D3
60
D4
23H7
D5
M6
D6
M4
D7
30
D8
38,01H7
Dimensiune
12
F1
N
600
F2
N
600
F3
N
300
H
56
H1
36
H2
13
L
99
L1
31
M1
Nm
3
M2
Nm
3
Orientare control
dreapta
Raport de transmisie
10:1
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Angrenaj melcat din oțel.
Cuplaj cu gheară din aluminiu cu stea de cuplare din poliuretan.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Angrenaj melcat din oțel.
Cuplaj cu gheară din aluminiu cu stea de cuplare din poliuretan.
Version
Aliaj de aluminiu anodizat.
Note for ordering
Poziția ieșirii cablului sau a unității de control este furnizată așa cum se arată în desenul tehnic.
Note
Mese rotative de poziționare pentru sarcini de reglare și poziționare motorizate. Angrenajul pretensionat funcționează practic fără joc. Rulmentul arborelui melcat oferă o precizie maximă a rotației radiale. Gaura mare din arborele gol permite trecerea cablurilor. Inelul de poziționare reglabil poate fi utilizat pentru a seta punctul de referință al rotației în orice poziție în raport cu componenta montată. Detectoarele de proximitate pot fi montate cu suportul pentru senzori disponibil opțional (21094). Oferim software-ul de programare adecvat și cablul de interfață pentru motorul pas cu pas cu control de poziționare ca accesorii (85000-15).
Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași pe rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.
Poate fi combinat cu toate celelalte componente de aceeași mărime.
Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași pe rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.
Poate fi combinat cu toate celelalte componente de aceeași mărime.
Technical Data
21085-01-10*:
Raport de transmisie: 10:1
Joc inversat: <0,2°
Joc radial: <0,02 mm
Viteza maximă de intrare: 600 U/min
Ciclul maxim de funcționare: 100 %
Cuplu de intrare necesar: 0,13 Nm
Rigiditate: a se vedea diagrama
Rotație: 360°, fără sfârșit
Temperatura de funcționare: +10 °C până la +50 °C
21085-01-45*:
Raport de transmisie: 45:1
Joc inversat: <0,6°
Joc radial: <0,02 mm
Viteza maximă de intrare: 600 U/min
Ciclul maxim de funcționare: 100 %
Cuplu de intrare necesar: 0,13 Nm
Rigiditate: a se vedea diagrama
Rotație: 360°, fără sfârșit
Temperatura de funcționare: +10 °C până la +50 °C
Raport de transmisie: 10:1
Joc inversat: <0,2°
Joc radial: <0,02 mm
Viteza maximă de intrare: 600 U/min
Ciclul maxim de funcționare: 100 %
Cuplu de intrare necesar: 0,13 Nm
Rigiditate: a se vedea diagrama
Rotație: 360°, fără sfârșit
Temperatura de funcționare: +10 °C până la +50 °C
21085-01-45*:
Raport de transmisie: 45:1
Joc inversat: <0,6°
Joc radial: <0,02 mm
Viteza maximă de intrare: 600 U/min
Ciclul maxim de funcționare: 100 %
Cuplu de intrare necesar: 0,13 Nm
Rigiditate: a se vedea diagrama
Rotație: 360°, fără sfârșit
Temperatura de funcționare: +10 °C până la +50 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.