text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Poziționarea mesei rotunde de prindere
Varianta 1
cu pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Materialul componentei
oțel
D=Diametru
15
L=lungime
76,4
Accesorii NLM
21160-12, 21161-12, 21161-10-12
D1
29,5
L1
3
R
40
UNSPSC Code
31162800
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
Clemele pentru mese rotunde de poziționare, din aluminiu, cu pârghie de strângere reglabilă sunt dispozitive de prindere care pot fi utilizate pentru blocarea meselor rotunde de poziționare acționate manual.
Datorită prinderii coaxiale, nicio forță laterală nu acționează asupra plăcii turnante.
Poziția rămâne concentrică față de axa de rotație chiar și în cazul unei tensionări puternice.
Material
Tijă de tracțiune și șaibă, din aluminiu.
Garnitura inelară EPDM.
Pârghie de strângere reglabilă, din zinc turnat sub presiune.
Tijă filetată din oțel.
Version
Aluminiu anodizat.
Note
Clemele pentru mese rotunde de poziționare sunt montate în alezajul arborelui gol al mesei rotunde de poziționare 21160, 21161 sau 21161-10.
O garnitura inelară de pe tija de tracțiune o împiedică să se rotească în timpul fixării.
Rotirea pârghiei de strângere reglabile în sensul acelor de ceasornic fixează placa turnantă de carcasa plăcii turnante.
Masa rotativă este acum protejată împotriva ajustării accidentale.
Accessory
21160 Mese rotunde de poziționare.
21161 Mese rotunde de poziționare cu indicator de poziție.
21161-10 Mese rotunde de poziționare cu indicator electronic de poziție.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem