Masă de poziționare variantă scurtă aluminiu 21100-04
- Pentru poziționarea componentelor și ansamblurilor
- Nu este necesară slăbirea și fixarea osiei în timpul reglării
- Joc axial, fără joc
- Auto-blocare a arborelui
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Sales unit
220,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Masă de poziționare
Varianta 1
variantă scurtă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
29
H=înălțime
14
L=lungime
64,5
B1
22
B2
12
Cursă
S
11
D
13
D1
11,5
D2
M3x0,5
D3
4
D4
M3
D5
3
F1
N
70
F2
N
70
F3
N
X = 28 (10)
H1
12
H2
14,5
H3
13
H4
8
L1
50
L2
29
L3
22
L4
10
Mx
Nm
0,25
My
Nm
0,11
Mz
Nm
0,25
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.