Masă de poziționare variantă lungă aluminiu 21122-08
- Nu este necesară slăbirea sau fixarea axului pentru reglare
- Joc axial, fără joc
- Poziția de instalare poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub
- Auto-blocare a arborelui
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Unitatea de vânzare
391,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă de poziționare
Varianta 1
variantă lungă
Varianta 2
cu indicator de poziție
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
46
H=înălțime
24
L=lungime
175
B1
36
B2
21
Cursă
S
48
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
8
D4
M4
D5
4
F1
N
200
F2
N
200
F3
N
200
H1
20
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
46
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
23
Mx
Nm
3,6
My
Nm
3,6
Mz
Nm
3,6
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat. Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite. Ax din oțel inoxidabil, filet rulat. Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub. Pentru dimensiunea constructivă 25 sunt posibile 3 poziții (sus, dreapta și stânga).
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub. Pentru dimensiunea constructivă 25 sunt posibile 3 poziții (sus, dreapta și stânga).
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.