text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Masă de poziționare
Varianta 1
variantă lungă
Varianta 2
cu indicator de poziție
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
75
H=înălțime
28
L=lungime
235
B1
60
B2
38
Cursă S
73
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
12
D4
M6
D5
6
F1 N
300
F2 N
300
F3 N
300
H1
25
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
75
L3
60
L4
15
L5
11
L6
23
Mx Nm
18
My Nm
18
Mz Nm
18
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat. Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite. Ax din oțel inoxidabil, filet rulat. Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub. Pentru dimensiunea constructivă 25 sunt posibile 3 poziții (sus, dreapta și stânga).
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought