Masă de poziționare variantă lungă aluminiu 21122-25
- Nu este necesară slăbirea sau fixarea axului pentru reglare
- Joc axial, fără joc
- Poziția de instalare poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub
- Auto-blocare a arborelui
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Unitatea de vânzare
1.014,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă de poziționare
Varianta 1
variantă lungă
Varianta 2
cu indicator de poziție
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
150
H=înălțime
53
L=lungime
388
B1
130
B2
90
Cursă
S
86
D
52
D1
46
D2
M16x2
D3
25
D4
M10
D5
10
F1
N
1000
F2
N
1000
F3
N
1000
H1
50
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
L1
290
L2
150
L3
130
L4
25
L5
18
L6
36
Mx
Nm
65
My
Nm
65
Mz
Nm
18
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat. Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite. Ax din oțel inoxidabil, filet rulat. Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub. Pentru dimensiunea constructivă 25 sunt posibile 3 poziții (sus, dreapta și stânga).
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub. Pentru dimensiunea constructivă 25 sunt posibile 3 poziții (sus, dreapta și stânga).
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.